Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
41
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Part number: 09 69 311 7133
D-SUB M 13W3 STR MA SCUP TH PL3
D-SUB M 13W3 STR MA SCUP TH PL3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Loddekopterminering
Nominel strøm: ‌5 A
Male
Størrelse: D-Sub 3
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (polyester), Skal: stål, fortinnet
Grøn
Kontakter: 13
Ledertværsnit: 0.5 mm²
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 69 311 7133
D-SUB M 13W3 STR MA SCUP TH PL3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
41
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Mixed
  • Elemento Corpo connettore
  • Descrizione del contatto
    Tornito
    Diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia D-Sub 3
  • Numero di poli 13
  • Numero di contatti di segnale 10
  • Numero di contatti speciali 3x
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti speciali separatamente.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 20
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto (contatti di segnale) < 10 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Classe di lavoro 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (Poliestere)
    Custodia: acciaio stagnato
  • Colore (inserto) Verde
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS
    6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso
    6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 8,8 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140100817
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare