myHARTING Login
Configurateurs
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
Télécharger des catalogues
Télécharger des données produits ePlan
Télécharger des données produits Zuken E3series
Serveur YouTube HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Produits correspondants
Produits correspondants
NOUVEAU
pas de données disponibles
eShop
...
Diverse
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
21 34 CAB 0094
Numéro d‘article: 21 34 CAB 0094
3x1,5mm² PUR black
Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit
Vision d'ensemble des propriétés
Câbles au mètre
Non assemblé
Câble cuivre (rond)
sans halogène, Ignifuge, Résistant à l'huile
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 34 CAB 0094
3x1,5mm² PUR black
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Retirez de votre liste de souhaits
Distributeurs
Demande par mail
Produits correspondants
NOUVEAU
pas de données disponibles
Overview
Détails produits
Charger
Knowledge
Distributeurs
Détails produits
Charger
Knowledge
Distributeurs
détails du produit
Identifikation
Kategori
Okablowanie systemowe
Element
Bulkkabler
Specifikation
Niezmontowane
Kabeltype
Przewód miedziany (okrągłe)
Beskrivelse af kablet
Bezhalogenowe
Ognioodporny
Olejoodporne
Udskrivning på kabel
Li9Y11Y 3x1,50mm²
Version
Antal ledninger
3
Ledningsstruktur
3 x 1,5 mm
2
Afskærmning
Uafskærmet
Tekniske egenskaber
Nominel spænding
≤ 600 V
Begrænsende temperatur
-30 ... +80 °C uberørt
-15 ... +80 °C flyttet
Kabeldiameter
6,8 ... 7,2 mm
Mindste bøjningsradius
5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
Kompatibel med slæbekæde
Ja
Bøjningscyklusser
≥ 4.000.000 @ 10 x kabeldiameter Og gennemgående afstand ≤ 10 m og hastighed ≤ 3 m/s og acceleration ≤ 10 m/s²
Testspænding U
r.m.s.
6 kV
Isolationsmodstand ved 20° C
≥ 1.000 MΩ x km
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Sort
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
EN 50267-2-1
IEC 60332-2-2
EN 60811-2-1
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
80 g/m
GTIN
5713140813533
eCl@ss
27.060.327,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600
Charger
Télécharger les données
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Fermer
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparer