Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Zubehör
12
Systemkabel
1360
Artikelnummer: 24 03 404 3300
Ha-VIS eCon 3043GBT-AC
Ha-VIS eCon 3043GBT-AC

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Industrial Ethernet Switches
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 3
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 24 03 404 3300
Ha-VIS eCon 3043GBT-AC
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Zubehör
12
Systemkabel
1360
Produktdetails
Bezeichnung
  • Baureihe Ha-VIS eCon 3000
  • Komponente Industrial Ethernet Switches
  • Beschreibung unmanaged
  • Ethernet-Typ Full Gigabit Ethernet
Ausführung
  • Gesamtzahl der Ports 7
  • Befestigung 35 mm Hutschiene nach EN 60715
  • Switch Technologie Store and Forward
  • Frame-Größe 10 kB
  • MAC-Tabellengröße 8k Einträge
  • Paketpuffergröße 1 Megabit
  • Non blocking ja
  • Quality of Service ja
  • Energie Efficient Ethernet ja
  • Flow Control aus
  • Meldekontakt nein
  • PoE Funktionalität nein
  • Jumbo Frame Support ja
  • Lieferumfang
    Steckbarer Schraubkontakt für die Versorgungsspannung
    Montageanleitung
Anschlussdaten
  • Nennspannung
    24 V DC
    48 V DC
  • zulässige Spannung 18 ... 60 V DC
  • Überspannungsschutz ja
  • Betriebsstrom
    <172 mA @ 24 V DC
    <89 mA @ 48 V DC
  • Versorgungsstromkreis SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Einschaltstrom
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Überstromschutz ‌12 A am Eingang
  • Leistungsaufnahme <4,13 W @ 24 V DC
  • Anschlussart steckbarer Schraubkontakt
  • Kontaktanzahl 3
  • Leiterquerschnitt 0,08 ... 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Verpolschutz ja
Technische Kennwerte
  • Betriebstemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Luftdruck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30 im gesteckten Zustand
  • MTBF ≈ 990.000 h
Ethernet Ports Kupfer
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
    Gigabit-Ethernet Ports 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
    Übertragungsstandards: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
    Übertragungsphysik: Twisted Pair Kat. 5
    Übertragungslänge: 100 m
    Datenrate: 10/100/1000 Mbit/s
    Auto-Negotiation: ja
    Auto-Polarity: ja
    Auto-MDI(X): ja
    X
  • Übertragungsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-Negotiation ja
  • Auto-Polarity ja
  • Auto-MDI(X) ja
  • Übertragungsphysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Übertragungslänge 100 m
Ethernet Ports SFP
  • 1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports) 3
  • Anschlussart LC Buchse
  • Übertragungsphysik LWL
  • Datenrate
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium (eloxiert)
    Stahlblech (pulverbeschichtet)
  • Länge 107,5 mm
  • Breite 25 mm
  • Höhe 142 mm
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 55022 Funkstöreigenschaften
    EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld
    EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (burst)
    EN 61000-4-5 Überspannung (surge)
    EN 61000-4-6 leitungsgeführte Störgrößen
    EN 61000-6-4 Störaussendung
    IEC 60068-2-6 Schwingen (sinusförmig)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
  • FCC ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 486 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140148451
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19170130 Netzwerk-Switch
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Ha-VIS eCon Ethernet Switches
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen