Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
32
Ricambio
2
Codice prodotto: 21 03 381 4401
Adapter M12 RJ45 Cat 5a angled
Adapter M12 RJ45 Cat 5a angled

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Adattatore
Passa-parete
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 21 03 381 4401
Adapter M12 RJ45 Cat 5a angled
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
32
Ricambio
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie
    Connettore circolari M12
    RJ45
  • Connettore 1
    Femmina
    4 poli
    RJ45
  • Tipo di accessorio Adattatore
  • Descrizione degli accessori Passa-parete
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Codifica Codifica D
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Spessore del pannello 2,1 ... 4,5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 40 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140138308
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta