Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 10 000 9908
Fixierelement zum Schrauben
Fixierelement zum Schrauben

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Montagerahmen
zur Wandmontage
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 10 000 9908
Fixierelement zum Schrauben
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe Han® 1A
  • Zubehörtyp Montagerahmen
  • Zubehörbeschreibung zur Wandmontage
Ausführung
  • Hinweise 2x Befestigungsschrauben M3 verwenden
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌0,3 Nm Schrauben M3
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Polyamid (PA)
  • Farbe Zubehör schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Bitte kontaktieren Sie Ihre HARTING Landesgesellschaft für weitere Informationen.
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 8,75 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140193628
  • ETIM EC002310
  • eCl@ss 27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Selection Guide - Han® 1A Steckverbinder
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Verkabelung
Links
Wissen
Videos
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen