Matching Products
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
6
Part number: 33 48 161 6A20 020
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 2.0m
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 2.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 161 6A20 020
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 2.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING ix Industrial® Tipo B
  • Connettore 2 HARTING ix Industrial® Tipo B
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 2 m
  • Numero di conduttori 10
  • Struttura conduttore 10x AWG 26
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Codifica Tipo B
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 1.5 A
  • Tensione di esercizio
    50 V AC
    60 V DC
  • Temperatura massima -30 ... +80 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grey
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-124
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 155 g
  • Paese di origine Vietnam
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140260092
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual