Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
205
Part number: 33 48 065 3830 020
ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 2.0m
ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 2.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 065 3830 020
ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 2.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
205
Product Details
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Terminação de solda
  • Conector 2
    RJ45
    Terminação de perfuração
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 28/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Yellow
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Nickel
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-124
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 108 g
  • País de origem Vietnã
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140264144
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Assembly instructions
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare