Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 48 314 7412 030
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 3.0m
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 3.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
4x AWG 22/7
PUR (polyurethane)
Cable length: 3 m
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Notes
Compare
Part number: 33 48 314 7412 030
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 3.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING ix Industrial®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    타입 A
    오버몰딩
    IDC 터미네이션
  • 커넥터 2 HARTING DualBoot RJ45
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
  • 컨택트핀 개수 10
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +70 °C unmoved
    -20 ... +60 °C moved
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (polyurethane)
  • 컬러 (케이블) Green
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • PROFINET Yes
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140332539
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)