Matching Products
Matching Products NOVO
設備端 / 面板饋通
6
Part Number: 33 48 060 6830 050
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 5.0m
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 5.0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 5 m
Notes
Compare
Part Number: 33 48 060 6830 050
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Lado del dispositivo / Pasacables
6
Detalhes do produto
Название
  • Категория System cabling
  • Серия HARTING ix Industrial®
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Соединитель 2 HARTING ix Industrial® Type A
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 28/7
  • Метод подключения Solder termination
  • Кодирование Type A
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Yellow
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Vietnam
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140259867
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare