Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
205
Part number: 33 48 014 7823 050
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC white 5,0m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC white 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 014 7823 050
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC white 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
205
Product Details
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING ix Industrial® 타입 A
  • 커넥터 2 RJ45
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
  • 터미네이션 방법 IDC 터미네이션
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -20 ... +60 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) 흰색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 난연성
    IEC 60754-2 할로겐 프리
    IEC 61034 연기 밀도
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 225 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140263598
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual