Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Part number: 15 39 048 0602 000
har-flex Board IDC 48p cable guide
har-flex Board IDC 48p cable guide

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable guide
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Part number: 15 39 048 0602 000
har-flex Board IDC 48p cable guide
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-flex®
  • Identificación Board IDC
  • Tipo de accesorio Guía de cable
Versión
  • Número de contactos 48
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 0,635 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (accesorios) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140837492
  • eCl@ss 27.440.292,00