Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
31
Hoods/Housings
5
Frames
1
Part number: 09 45 545 1509
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 1,0m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 545 1509
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
31
Hoods/Housings
5
Frames
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 RJ45 Złącze
  • Złącze 2 RJ45 Żeński
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2 skrętka AWG 26/7
  • Ekranowanie Ekranowane
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe ‌0 ... +60 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Średnica przewodu 6,1 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Żółty
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-2
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 76 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444920
  • GTIN 5713140061309
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
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare