Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 45 771 0027
RJI Kabel AWG 22/1;2xIP20;5m,mass.;Overm
RJI Kabel AWG 22/1;2xIP20;5m,mass.;Overm
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
Cable length: 5 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 09 45 771 0027
RJI Kabel AWG 22/1;2xIP20;5m,mass.;Overm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identificação
  • Categoria Sistema de cableado
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificação Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cabo Cable de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Recto
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/1
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 370 g
  • País de origem Rumanía
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140063891
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare