Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 45 715 1153
RJI Cable AWG 22/1, solid, IP67, 20m
RJI Cable AWG 22/1, solid, IP67, 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 20 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 45 715 1153
RJI Cable AWG 22/1, solid, IP67, 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 2
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 Han® 3 A Metal
  • Złącze 2 Han® 3 A Metal
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 20 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/1
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Zielony
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
    Naftalen
Specyfikacje i zgodność
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.619 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140062870
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual