Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 CON 02P4
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Contactos: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 CON 02P4
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
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
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Premoldeado
Versión
  • Número de contactos 4
  • Versión Entrada superior
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Color (carcasa/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140886735
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar