Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 20 80 001 9914
Polierset HP duplex
Polierset HP duplex

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Polishing tool HP duplex
Notes
Compare
Part number: 20 80 001 9914
Polierset HP duplex
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Szerszámok
  • Szerszám típusa HP duplex csiszolószerszám
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 13 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 82055980
  • GTIN 5713140135352
  • ETIM EC001689
  • eCl@ss 21011379 Fiber optic polishing emery cloth
Documentation
Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
EPLAN Data Portal