Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 50 700 0609 200
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 20m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 20m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 20 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 50 700 0609 200
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 20m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han® PushPull (V14)
  • Bezeichnung Power L
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung Verdrahtung 1:1
Ausführung
  • Kabellänge 20 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 1,5 mm²
  • Anschlussart Federkraftklemme
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 5
  • Verriegelungsart PushPull
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 24 V
  • Grenztemperatur
    -40 ... +70 °C 움직이지 않음
    -15 ... +70 °C 이동됨
    -5 ... +70 °C 드래그 체인
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimaler Biegeradius
    4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    15x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen mit Zwangsführung)
  • Schleppkettenfähig Yes
  • Vibrationsbeständigkeit 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 Zyklen nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit 30 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel RAL 7001 (silbergrau)
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140501980
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen