Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 58 111 0200 002
PP FO CABLE ASSY-20M-1xPP LC DUPLEX SM
PP FO CABLE ASSY-20M-1xPP LC DUPLEX SM

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
FO kábel
Monomódusú
Kábelhossz: 20 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék már nem rendelhető. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladó partnerével.
Cikkszám: 33 58 111 0200 002
PP FO CABLE ASSY-20M-1xPP LC DUPLEX SM
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4) Hőre lágyuló műanyag
    LC duplex
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása Monomódusú
Verzió
  • Kábelhossz 20 m
  • Magfelépítés 9 / 125 µm
Műszaki jellemzők
  • Kábel átmérője 6,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimon-trioxid
    Ólom
    Nikkel
    Naftalin
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 732 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140152052
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás