M12
Filters
  • Zakres zastosowań
    Select a value Reset filter
    • dla funkcji hybrydowej
      27
    • do połączenia enkodera
      10
  • Konstrukcja rdzenia
    Select a value Reset filter
    • 12x 0,14 mm²
      62
    • 2x AWG 22
      14
    • 2x AWG 24
      14
    • 3 × 1,5 mm2 + 2 × 0,34 mm2 + 2 × 2 × 0,22 mm2
      15
    • 3x 0,34 mm²
      85
    • 4x 0,25 mm²
      11
    • 4x 0,34 mm²
      131
    • 4x 1,5 mm²
      24
    • 4x AWG 22
      3
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 5x 0,25 mm²
      19
    • 5x 0,34 mm²
      100
    • 5x 1,5 mm²
      61
    • 5x 2,5 mm²
      14
    • 6× 2× 0,34 mm²
      10
    • 8x 0,25 mm²
      51
    • 8x AWG 24/7
      7
    • CH [>2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
      12
  • Średnica przewodu
    Select a value Reset filter
    • 4 mm
      43
    • 4,1 mm ± 0,2 mm
      21
    • 4,2 mm
      43
    • 4,4 mm ± 0,2 mm
      21
    • 4,5 mm
      61
    • 4,7 mm ± 0,2 mm
      21
    • 4,9 mm
      18
    • 5,3 mm
      18
    • 5,3 mm ± 0,2 mm
      21
    • 6,5 mm ± 0,2 mm
      7
    • 7,2 mm
      24
    • 8,2 mm
      24
  • Złącze 2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 piny
      12
    • 12 pinów
      10
    • LP 14 + 3 piny
      5
    • M12
      22
    • M12 A-kodowany
      193
    • M12 K-kodowany
      4
    • M12 L-kodowany
      34
    • M12 S-kodowany
      4
    • M12 T-kodowany
      4
    • M12 Y-kodowany
      8
    • M8
      11
    • Męski Prosty
      32
    • Outer PushPull
      75
    • Tuleje końcówek kablowych
      10
    • Zalewane
      75
    • Żeński
      22
    • Żeński Kątowy
      50
    • Żeński Prosty
      176
  • Złącze 1
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 piny
      15
    • Inner PushPull
      122
    • LP 14 + 7 pinów
      12
    • LP 14 pinów
      10
    • M12
      15
    • M12 A-kodowany
      488
    • M12 K-kodowany
      12
    • M12 L-kodowany
      63
    • M12 S-kodowany
      12
    • M12 T-kodowany
      12
    • M12 Y-kodowany
      12
    • Męski Kątowy
      79
    • Męski Prosty
      350
    • Outer PushPull
      61
    • PushPull
      3
    • Zalewane
      186
    • Żeński
      15
    • Żeński Kątowy
      50
    • Żeński Prosty
      120
  • Ekranowanie
    Select a value Reset filter
    • Ekranowane
      181
    • Nieekranowane
      183
    • Z opaską kablową
      7
648 products (of 648)
1/22
Compare
0
Sortowanie
Filters
0