Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Accessories
5
Hoods/Housings
5
Numéro d‘article: 09 15 119 2703
M23 19 Female -soldered contact
M23 19 Female -soldered contact

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à souder pour circuit imprimé
Femelle
Polyamide (PA)
Blanc
Contacts: 19
Alliage de cuivre
plaqué or
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 15 119 2703
M23 19 Female -soldered contact
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Accessories
5
Hoods/Housings
5
détails du produit
Identification
  • Category Inserts
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Signal
  • Element Inserts
Version
  • Termination method PCB solder termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 19
  • Number of signal contacts 16
  • Number of special contacts 3x Auxiliary contact
  • Specification of special contacts Auxiliary contact
  • Details Suitable for bulkhead mounted housings 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 and 0307 only!
Technical characteristics
  • Rated current (signal) 8 A
  • Rated voltage (signal) 100 V
  • Rated impulse voltage (signal) 1.5 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current (special contact) 10 A
  • Rated voltage (special contact) 100 V
  • Rated impulse voltage (special contact) 1.5 kV
  • Pollution degree (special contact) 3
  • Insulation resistance >106 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) White
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 10.4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140187351
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer