Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
5
Combinables
3
Hoods/Housings
27
Objednací číslo: 09 15 119 3101
M23 19 Female -C
M23 19 Female -C

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Inserts
Crimp termination
Female
Polyamide (PA)
White
Contacts: 19
Conductor cross-section: 0.08 ... 1.5 mm²
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 15 119 3101
M23 19 Female -C
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
5
Combinables
3
Hoods/Housings
27
Detaily produktu
Identification
  • Category Inserts
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Signal
  • Element Inserts
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 19
  • Number of signal contacts 16
  • Number of special contacts 3
  • Specification of special contacts Auxiliary contact
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    16x 1 mm
    3x 1.5 mm
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 1.5 mm²
  • Rated current (signal) 8 A
  • Rated voltage (signal) 100 V
  • Rated impulse voltage (signal) 1.5 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current (special contact) 10 A
  • Rated voltage (special contact) 100 V
  • Rated impulse voltage (special contact) 1.5 kV
  • Pollution degree (special contact) 3
  • Insulation resistance >106 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) White
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 3.886 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140163089
  • ETIM EC003557
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte