Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
17
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
2
Objednací číslo: 21 03 381 2823
M12 transf. 10GBASE-T x STR with PoE+
M12 transf. 10GBASE-T x STR with PoE+

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
PCB adaptér
S integrovaným transformátorem, Přímé provedení, Power over Ethernet (PoE+)
Pájení přetavením (SMT)
Jmenovitý proud: ‌0.8 A
Kontakty: 8
Mosaz
Au na Ni Na straně konektoru
Kódování: Kódování X
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 381 2823
M12 transf. 10GBASE-T x STR with PoE+
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
17
Lengő csatlakozóházak/házak
2
Detaily produktu
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識 Magnetics
  • 原件 PCB適配器
  • 規格
    帶集成變壓器
    直式
    乙太網(PoE+) 供電
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(SMT)
  • 公母類型 母頭
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 8
  • 編碼 X編碼
  • 詳細資料 單獨訂購底座
  • 包裝內容 一個托盤 60 個
技術參數
  • 額定電流 ‌ 0.8 A
  • 額定電壓 57 V
  • 額定脈沖電壓 1.5 kV
  • 污染等級 3
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C (在回流焊接過程中,最大 +245)
  • 插入力 ‌ 30 N
  • 拔出力 ‌ 30 N
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Process Sensitivity Level (PSL) R7 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 黃銅
  • 表面(插針) 鎳表面鍍金 界面端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-2-109
商業數據
  • 包裝尺寸 60
  • 淨重 5.91 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140228917
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte