Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
15
Numer Katalogowy: 09 48 C0C 0756 020
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR 2.0m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR 2.0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 2 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 C0C 0756 020
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR 2.0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
15
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 X-kodowany
    Męski Prosty
  • Złącze 2
    M12 X-kodowany
    Męski Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 2 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Kodowanie X-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Średnica przewodu 6,7 mm ± 0,3 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 133,056 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140248625
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare