Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 48 C86 8025 075
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 7.5M
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 7.5M

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Typ R
Długość kabla: 7.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 C86 8025 075
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 7.5M
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 D kódování
    Male
  • Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Typ R
Verze
  • Délka kabelu 7,5 m
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/19
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování D kódování
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -25 ... +60 °C
  • Průměr kabelu 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimální poloměr ohybu 5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
  • Vhodný pro vlečné řetězy Ano
  • Ohýbací cykly ≥ 5.000.000 @ Poloměr ohybu = 75 mm @ délka ≤ 5 m @ rychlost ≤ 5 m/s @ zrychlení ≤ 20 m/s²
  • Cykly střídavého ohybu („tik-ťak“) 1.000.000 @ Poloměr ohybu = 75 mm
  • Pevnost v krutu ≥ 5.000.000 @ úhel zkroucení = ±180° @ 1 m
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140340725
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare