Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
10
Objednací číslo: 21 40 303 2445 005
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 0.5m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 0.5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 40 303 2445 005
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 0.5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
10
Detaily produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    M12 D-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Shielding Shielded
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C unmoved
    -20 ... +60 °C moved
  • Cable diameter 6.5 mm ± 0.2 mm
  • Minimum bending radius
    3x Cable diameter (singular bending)
    7x Cable diameter (repeated bending)
  • Drag chain compatible Yes
  • Bending cycles ≥ 3.000.000 @ 7x Cable diameter & traversing distance ≤ 0.2 m & speed ≤ 4 m/s & acceleration ≤ 4 m/s²
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140266285
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte