Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Lado del dispositivo / Pasacables
10
Objednací číslo: 09 48 800 0011 020
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 2.0m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 2.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Pro drážní aplikace
Délka kabelu: 2 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 800 0011 020
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 2.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
設備端 / 面板饋通
10
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable for railway applications
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding Codificação D
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +85 °C não movido
    -25 ... +70 °C movido
  • Cable diameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bending radius
    6x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
  • Impedance ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) Elastômero
  • Colour (cable) Preto
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS exemptions 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV status conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Sim
  • REACH SVHC substances Fio
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances Fio
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 5 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140239937
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte