Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 40 420 0447 020
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 2.0m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 2.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 420 0447 020
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 2.0m
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
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación D
    Macho En ángulo
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Blindaje Blindado
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codificación D
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +85 °C movido
    -25 ... +70 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x diámetro de cable (plegado único)
    6x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
  • Material (cable) Copolímero de poliolefina
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140341180