Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
Numer Katalogowy: 21 35 515 2564 018
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 1.8m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 1.8m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 1.8 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 35 515 2564 018
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 1.8m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
  • Złącze 2
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Cechy Kodowanie kolorystyczne: niebieski/biały (AWG 24) i czarny/czerwony (AWG 22)
Wersja
  • Długość kabla 1,8 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Kodowanie A-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji DeviceNet
  • Średnica przewodu 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedancja ‌120 Ω
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Ekranowanie
Właściwości materiału
  • Materiał (ekranowanie) Aluminium
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP non EU product
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 5
  • Waga netto 110 g
  • Kraj pochodzenia Meksyk
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140264793
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare