Matching Products
Matching Products NEW
アクセサリ
128
Numer Katalogowy: 61 03 001 2013 160
InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40
InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Z wewnętrznym uziemieniem
Rozmiar: D-Sub 1
Śruba sześciokątna ze zintegrowaną podkładką Gwint 4-40 UNC
1x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Stopień ochrony: IP30
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 61 03 001 2013 160
InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
アクセサリ
128
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja InduCom
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Z wewnętrznym uziemieniem
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 1
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x
  • Odciążka kablowa Dodatkowy zacisk kablowy InduCom lub kombinacja kołnierz - tuleja jest dostępna zależnie od stosowanego przewodu.
  • Typ blokowania Śruba sześciokątna ze zintegrowaną podkładką Gwint 4-40 UNC
  • połączenie uziemiające Z wewnętrzną szyną uziemiającą
  • 2 części Tak
  • Rozdzielny Tak
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0,4 Nm połączenie uziemiające
    ‌0,4 Nm śruba pokrywy
    ‌0,4 Nm Śruba blokująca
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Materiał (śruba) Stal, platerowana niklem
  • Długość 36,4 mm
  • Szerokość 31 mm
  • Wysokość 14,8 mm
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 30 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140222496
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare