Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 45 600 0322
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 500m
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 500m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przewód hybrydowy (miedź/miedź)
Bezhalogenowe, odporność na UV
4x 2x AWG 26/7, 4x 1,5 mm²
PUR (poliuretan)
Długość kabla: 500 m
Kat. 6 Klasa E do 250 MHz
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 600 0322
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 500m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Przewód hybrydowy (miedź/miedź)
  • Opis przewodu
    Bezhalogenowe
    odporność na UV
Wersja
  • Długość kabla 500 m
  • Liczba rdzeni 12
  • Konstrukcja rdzenia
    4x 2x AWG 26/7
    4x 1,5 mm²
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe 150 V
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6 Klasa E do 250 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Rezystancja pętli ≤ 290 Ω/km
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +80 °C
  • Minimalny promień gięcia
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
  • Wytrzymałość na rozciąganie ≤200 N
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,7 kV
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C ≤14 Ω/km
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Sygnał czasu rozruchu @ 20 °C ≤ 5,13 ns/m
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne UL style 21523 (80 °C / 30 V)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 85.000 g
  • Waga netto ‌ 139 g/m
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140062009
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare