myHARTING Login
Konfiguraattorit
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Lataa PDF katalogi
Lataa tuotetiedot ePLAN
Lataa tuotetiedot Zuken E3series
HARTING YouTube kanava
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
...
Diverse
Kabelkontaktdon och kablage
09 45 600 0102 2600
Osanumero: 09 45 600 0102 2600
Helu Signal PUR cable 10x0,14mm², grey
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Copper cable (round)
Oil and UV resistant, Resistance to ozone, Vibration resistance
10x 0.14 mm²
PUR (polyurethane)
Notes
Compare
Osanumero: 09 45 600 0102 2600
Helu Signal PUR cable 10x0,14mm², grey
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Element
Przewody luzem
Specyfikacje
Niezmontowane
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
odporny na oleje i UV
Odporność na ozon
Odporność na wibracje
Wersja
Liczba rdzeni
10
Konstrukcja rdzenia
10x 0,14 mm²
Ekranowanie
Nieekranowane
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe
350 V
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +80 °C Nieprzesunięty
-5 ... +80 °C Przesunięty
Średnica przewodu
6,5 mm
Minimalny promień gięcia
5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
Napięcie testowe U
r.m.s.
0,8 kV
odporność izolacji @ 20 °C
≥ 20 MΩ x km
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 50525-1
IEC 60228
EN 50363-3
EN 50363-10-2
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1.000
Waga netto
54 g/m
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444995
eCl@ss
27.061.801,00
UNSPSC 24.0
26121609
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tšekki)
PDF (Tanska)
PDF (Saksa)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Englanti)
PDF (Italia)
PDF (Japani)
PDF (Ranska)
PDF (Korea)
PDF (Hollanti)
PDF (Espanja)
PDF (Ruotsi)
PDF (Puola)
PDF (Turkki)
PDF (Kiina)
PDF (Perint. kiina)
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare