Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
1
Hoods/Housings
84
Frames
17
Numer Katalogowy: 09 14 008 2734
Han 8 Mod-F-QL 1,5mm²
Han 8 Mod-F-QL 1,5mm²

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Moduł Han® EE
Moduł pojedynczy
Przyłączenie Han-Quick Lock®
Żeński
Kontakty: 8
Przekrój przewodu: 0.25 ... 1.5 mm²
Prąd znamionowy: ‌16 A
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 14 008 2734
Han 8 Mod-F-QL 1,5mm²
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
84
Frames
17
Szczegóły Produktu
Identificare
  • Categoria Modules
  • Seria Han-Modular®
  • Tip modul Han® EE module
  • Dimensiunea modulului Single module
Versiune
  • Metoda de terminaţie Han-Quick Lock® termination
  • Gen Female
  • Număr de contacte 8
  • Detalii Black slide
  • Detalii for stranded wire according to IEC 60228 Class 5
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.25 ... 1.5 mm²
  • Diametru exterior fir ≤3.6 mm
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 400 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 1 mΩ
  • Lungime dezizolare 10 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 15 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140020627
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare