Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Part number: 19 43 016 0233
Han-Eco 16B-HSM1-with DL-M40
Han-Eco 16B-HSM1-with DL-M40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Size: 16 B
Double locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
1x M40
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 016 0233
Han-Eco 16B-HSM1-with DL-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods/Housings
  • Gehäusebaureihe Han-Eco® B
  • Gehäuseart Surface mounted housing
Ausführung
  • Baugröße 16 B
  • Ausführung Side entry
  • Kabeleingang 1x M40
  • Verriegelungsart Double locking lever
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP66
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (jet black)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Farbe Dichtung RAL 9005 (jet black)
  • Werkstoff Verriegelung
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Farbe Verriegelung RAL 9005 (jet black)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Naphthalene
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 259 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140178922
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder