Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
23
Combinables
5
Tools
2
Hoods/Housings
82
Frames
25
Part number: 09 14 008 3001 XL
Han EE module, crimp male, PU 200
Han EE module, crimp male, PU 200

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® EE module
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Rated current: ‌16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 14 008 3001 XL
Han EE module, crimp male, PU 200
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
23
Combinables
5
Tools
2
Hoods/Housings
82
Frames
25
Product Details
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han ® EE 模块
  • 模块尺寸 单模块
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 8
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 0.14 ... 4 mm²
  • 线芯外径 ≤4.8 mm
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 ‌ 400 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数 ≥ 10,000
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 200
  • 净重 9 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。