Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
22
Combinables
1
Tools
2
Кожухи
83
Frames
17
Cikkszám: 09 14 904 1101
Han Domino EE cube, crimp (F.1)
Han Domino EE cube, crimp (F.1)

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Han® Domino EE Cube
Dominó modul
Kis fül
Krimpelhető csatlakoztatás
Anya
Érintkezők: 4
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 4 mm²
Névleges áramerősség: ‌16 A
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 14 904 1101
Han Domino EE cube, crimp (F.1)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
22
Combinables
1
Tools
2
Кожухи
83
Frames
17
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Modulok
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han® Domino EE Cube
  • A modul mérete Dominó modul
  • A modul leírása Kis fül
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Anya
  • Érintkezők száma 4
  • Részletek A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,14 ... 4 mm²
  • Vezeték külső átmérője ≤4,8 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 400 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10.000
  • Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz Csatlakoztatási ciklusok más HMC összetevőkkel
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2. kategória
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 0,6 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140185111
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás