Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
3
Inserts
24
Part number: 19 12 008 0512
Han Compact-gs-M25-EMC
Han Compact-gs-M25-EMC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
for Han-Compact® half cable gland, With separate PE terminating point, for all inserts of size Han-Compact®
Size: Han-Compact®
Single locking lever
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Nickel plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 12 008 0512
Han Compact-gs-M25-EMC
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
3
Inserts
24
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Compact®
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • フード/ハウジングの説明
    Han-Compact® ハーフグランド用
    PE接続点は別
    Han-Compact®サイズの全てのインサート用
バージョン
  • サイズ Han-Compact®
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブルエントリー 1x M25
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 高度EMC要求用 フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠 12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
    ナフタリン
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 201 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140124172
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare