Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
8
Combinables
5
Tools
2
Hoods/Housings
82
Frames
25
Part number: 09 14 003 3101 XL
Han C module, crimp female, PU 200
Han C module, crimp female, PU 200

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® C module
Single module
Crimp termination
Female
Contacts: 3
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 14 003 3101 XL
Han C module, crimp female, PU 200
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
8
Combinables
5
Tools
2
Hoods/Housings
82
Frames
25
Product Details
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han® C
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 3
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 1,5 ... 6 mm²
  • Diámetro exterior de hilo
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌7,8 mm Longitud de pelado 12 mm
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Voltaje nominal 690 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal según UL 40 A
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Longitud de pelado del cable
    9,5 mm
    12 mm Diámetro exterior de hilo > 4,8 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Ciclos de conexión con otros componentes HMC ≥ 10.000
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 200
  • Peso neto 8,6 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.217,00