Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
11
Accessories
1
Érintkező vezetők
86
Артикул: 19 62 003 1755
Han 3EMC-HCC-1 Lever-M25
Han 3EMC-HCC-1 Lever-M25

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабель - корпус кабеля
Размер: 3 A
Одна защелка
Сталь
Верхний ввод
1x M25
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
Без покрытия
Неокрашенный
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 19 62 003 1755
Han 3EMC-HCC-1 Lever-M25
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
86
Информация о компоненте
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® EMC
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Kábeltől kábelig ház
Verzió
  • Méret 3 A
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M25
  • Rögzítés típusa Egykengyeles
  • Alkalmazási terület Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak magasabb EMC követelményekhez
  • Csomag tartalma Kérjük, a tömítőcsavart külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP44
    IP65 Tömítőcsavarral
    IP67 Tömítőcsavarral
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint 12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Bevonat nélküli
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Nem festett
  • Anyag (Rögzítés) Acél
  • Felület (rögzítés) Horganyzott
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 81 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140171473
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare