Oblast použití
Standard lengő és rögzített oldali csatlakozóházak ipari alkalmazásokra
Podrobnosti
Pro male vložky
Obsah balení
Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
Utahovací moment
1 Nm M3 rögzítőcsavar
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP44
IP65 Tömítőcsavarral
IP67 Tömítőcsavarral
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
12
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Présöntött cink
Povrch (kryt)
Porbevonatos
Barva (kryt)
RAL 7037 (porszürke)
Materiál (těsnění)
NBR
Materiál (zajišťovací prvek)
Acél
Povrch (zajišťování)
Horganyzott
RoHS
konform, kivétellel
Výjimky RoHS
6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
ELV status
konform, kivétellel
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Nem része
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Nem része
Látky SVHC podle nařízení REACH
Igen
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ólom
Číslo ECHA SCIP
2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Igen
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ólom
Nikkel
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)