Matching Products
Matching Products NEW
Zubehör
1
Kontakteinsätze
10
Gehäuse
2
Part number: 09 11 000 9972
Han 2HC-Halterung (650A)
Han 2HC-Halterung (650A)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Frame
for male inserts, for female inserts, 2x Han® HC Modular 650
Size: 24 B
Notes
Compare
Part number: 09 11 000 9972
Han 2HC-Halterung (650A)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Zubehör
1
Kontakteinsätze
10
Gehäuse
2
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® HPR
  • Zubehörtyp Halterahmen
  • Zubehörbeschreibung
    für Stifteinsätze
    für Buchseneinsätze
    2x Han® HC Modular 650
Ausführung
  • Baugröße 24 B
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
    1,5 Nm Querverbindungsschrauben
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Metall
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 90 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140015845
  • ETIM EC002310
  • eCl@ss 27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Kapitel Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare