Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Accessories
11
Inserts
26
Frames
2
Cikkszám: 19 40 510 0483
Han 10HPR-Compact-HTE-HC-for CL-M40
Han 10HPR-Compact-HTE-HC-for CL-M40

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Hood
Size: 10 B
High construction
Central locking lever
Top entry
1x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 19 40 510 0483
Han 10HPR-Compact-HTE-HC-for CL-M40
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Accessories
11
Inserts
26
Frames
2
Termékleírás
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR Compact
  • Type of hood/housing Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 10 B
  • Version Top entry
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Central locking lever
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 333 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140174634
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás