Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 56 212 2000 036
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 20M
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 20M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Part number: 33 56 212 2000 036
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 20M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás High Density
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    D-Sub High Density
    Árnyékolt műanyag lengő csatlakozóházzal és egyenes kábelbevezetés
  • 2. csatlakozó
    D-Sub High Density
    mit geschirmtem Kunststoffgehäuse und oberem Kabeleingang
  • Kábeltípus Kupferkabel (rund)
Verzió
  • Kábelhossz 20 m
  • Kábel erek száma 44
  • Magfelépítés 44x AWG 26
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS kivételek 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV státusz konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok nicht enthalten
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok nicht enthalten
  • REACH SVHC anyagok ja
  • REACH SVHC anyagok Blei
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok ja
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimontrioxid
    Blei
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2.440 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140258525
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare