Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 61 431 0200 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 20m
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 20m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode, Overmoulded
Cable length: 20 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 61 431 0200 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 20m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Industrial Fibre Optic
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable
    Singlemode
    Overmoulded
Version
  • Cable length 20 m
  • Core structure 9 / 125 µm
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 6.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
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
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 79 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140271869
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte