Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 888 8578 010
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 1,0m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 888 8578 010
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tipo de cabo
Identificação
  • Categoria System cabling
  • Série RJ45
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificação Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2 Twisted Pair
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura ‌0 ... +60 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (cabo) FRNC (LSZH)
  • Cor (cabo) Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Lead
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 58 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140257177