採用情報(ドイツのみ)
Newsletter
eShop
カート
Wishlist
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
マイアカウント設定
ログアウト
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
構成ツール
製品とソリューション
製品とソリューション 概要
Han® 産業用コネクタ
北米工業用制御盤SCCR対応コネクタソリューション
SPE:シングルペアイーサネット
インターフェースコネクタ
産業用イーサネットソリューション
基板用コネクタ
現場結線対応コネクタ
システムケーブル
カスタマイズソリューション
産業用イーサネットスイッチ
Han C®(09 32 ...)コンタクト用工具
3D-MID 技術
産業用ラズパイ MICA-R/RevPi
LF帯/HF帯 RFID
エレクトロモビリティ用の充電装置
マグネットシステム
市場
市場 概要
鉄道/輸送
機械 - 金属加工
機械 - プラスチック
機械 - 食品加工と包装
ロボット
オートメーション
風力発電
配電と蓄電
オートモーティブ
データセンター
イントラロジスティックスとコンベアシステム
農業
医療
水素技術
トレンド
トレンド 概要
持続可能性
デジタル化
Eモビリティ
モジュラー化
小型化
カスタマイズ
Connectivity+
ニュースセンター
ニュースセンター 概要
コーポレートニュース
プレスリリースニュース
製品ニュース
イベント
技術情報誌tec.News
掲載記事
Webセミナー オンデマンド
Webセミナー オンデマンド 概要
Railway Web-Seminar Series 2022
Webseminar HARTING Experts Camp
サービス
サービス 概要
認証
修理サービス
カスタマイズされた産業用コネクタ
Supplier for HARTING
Supplier for HARTING 概要
General supplier information
Supplier Portal
ダウンロードセンター
製品データマネージャー
ホワイトペーパー
Digital Twins
会社
会社 概要
ハーティングテクノロジーグループ
ハーティングテクノロジーグループ 概要
ハーティングの歴史
ファミリー経営企業
企業データ
製品とソリューション概要
ブランド・ロゴ
ハーティング株式会社について
採用情報(日本)
品質と新技術
品質と新技術 概要
コネクタの防塵防水性能 - 保護等級
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
新技術
圧着接続
世界各地の拠点
協業/パートナーシップ
協業/パートナーシップ 概要
SPE産業パートナーネットワーク
smartFactoryKL
持続可能性
持続可能性 概要
当社の責任
企業文化
環境
テクノロジー
社会への取り組み
人権デュー・ディリジェンス
企業の社会的責任(CSR)
通報システム
myHARTING
お問い合わせ
日本 (Japanese)
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
3
アクセサリ
5
該当データなし
eShop
インターフェースコネクタ
D-Sub D-Subコネクタ
...
基板用コネクタ
コネクタ 標準
09 66 314 6503
部品番号: 09 66 314 6503
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 25P AU2 SLK 4-40
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
コネクタ
プレスフィット接続
定格電流: 6.5 A
メス
サイズ: D-Sub 3
液晶高分子(LCP), シェル:めっき加工スチール
コンタクト: 25
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni
ノート
Compare
This product is not orderable anymore.
Please contact your local distribution partner.
部品番号: 09 66 314 6503
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 25P AU2 SLK 4-40
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
3
アクセサリ
5
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
D-Sub
名称
標準
エレメント
コネクタ
コンタクトの説明
スタンプ
ストレート型
バージョン
結線方式
プレスフィット接続
ジェンダー
メス
サイズ
D-Sub 3
コンタクト数
25
ロックタイプ
スクリューロック付き固定フランジ 4-40 UNC
技術的特性
フランジ高さ
6 mm
定格電流
6.5 A
空間距離
≥ 1 mm
沿面絶縁距離
≥ 1 mm
絶縁抵抗
>10
10
Ω
接触抵抗
≤ 10 mΩ
締付けトルク
≤0.4 Nm ロックネジ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
挿入力
≤ 83 N
引抜力
≥ 7.8 N
≤ 56 N
パフォーマンスレベル
2
CECC 75301-802に準拠
嵌合回数
≥ 250
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
基板厚さ
≥1.6 mm
Hot plugging
いいえ
材質
材質 (インサート)
液晶高分子(LCP)
シェル:めっき加工スチール
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
仕様
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
12.25 g
原産国
スイス
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140083370
ETIM
EC001136
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (ドイツ語)
PDF (Spanish_MX)
PDF (英語)
PDF (フランス語)
PDF (韓国語)
PDF (ハンガリー語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (ルーマニア語)
PDF (日本語)
PDF (イタリア語)
PDF (ポーランド語)
PDF (ロシア語)
PDF (中国語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
IGES
STEP
WRL
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
ダウンロード
HARTING Device Connectivity
ダウンロード
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare