Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Tools
3
Cikkszám: 09 69 282 5423
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 40A POWER
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 40A POWER

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Egyenes
Névleges áramerősség: ≤40 A
Apa
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Vezető keresztmetszete: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 69 282 5423
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 40A POWER
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Tools
3
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Mixed
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
  • Az érintkező leírása Egyenes
  • Tulajdonságok Szerszámbeállítás: 7 az AWG 8 és 6 az AWG 10 esetén
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 4 ... 6 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 10 ... AWG 8
  • Névleges áramerősség ≤ 40 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Blankolási hossz 7,5 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +155 °C
  • Benyomási erő ≤ 7 N
  • Kihúzási erő ≈ 5 N
  • Teljesítményszint
    NM 30 (S4)
    1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Rétegvastagság ≥ 0,76 µm
  • Rétegvastagság ≥ 30 µinch
  • Anyag (Rögzítés) Réz ötvözet
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 2,5 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140099357
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás