Matching Products
Matching Products NEW
Tools
5
Accessories
6
Part number: 09 23 000 9959
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 4.30
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 4.30

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pin shroud
for female connectors type 2C, for male connectors type 2R
Thermoplastic
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 23 000 9959
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 4.30
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
5
Accessories
6
Product Details
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie DIN 41612
  • Tipo di accessorio Corpo vuoto per PCB (shroud)
  • Descrizione degli accessori
    per connettori femmina tipo 2C
    per connettori maschio tipo 2R
  • Caratteristiche senza piombo
Versione
  • Lunghezza del collegamento
    13 mm
    16,2 mm
    17 mm
  • Viti Fissaggio press-in
Dettagli tecnici
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB
    ‌4,2 mm ±0,5 ‌
    ‌7,4 mm ±0,5 ‌
    ‌8,2 mm ±0,5 ‌
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Plastica
  • Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 2,9 g
  • Paese di origine Vietnam
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140041295
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare