Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Cikkszám: 09 06 000 9950 231
DIN-Power code pin (1000)
DIN-Power code pin (1000)

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kódoló tüske
D, E, F típusokhoz és I. interfész csatlakozókhoz
Fém
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 06 000 9950 231
DIN-Power code pin (1000)
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Termékleírás
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 액세서리 유형 코딩 핀
  • 액세서리 설명 타입 D, E, F 및 인터페이스 커넥터 I 지원
기술적 특성
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 금속
  • 색상 (액세서리) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 철도 종류 F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
  • 포장 규격 1,000
  • 총 중량 0.07 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140215429
  • eCl@ss 27,440,203.00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás