Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 015 2205 103
D-Sub 15P Fe red coding 205 1.6-2.0mm
D-Sub 15P Fe red coding 205 1.6-2.0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Coding element
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 2
Female
Coding combination: 5
Red
Notes
Compare
Part number: 09 67 015 2205 103
D-Sub 15P Fe red coding 205 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identification
  • Category アクセサリー
  • Series D-Sub
  • Type of accessory コーディングエレメント
  • Description of the accessory パネル板厚 1.6~2mm用
  • Coding combination 5
Version
  • Gender メス
  • Size D-Sub 2
材質
  • Material
    ステンレススチール
    ポリブチレンテレフタレート (PBT)
  • カラー(アクセサリー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 三酸化アンチモン
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140230507
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors