Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 09 69 287 0063
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_4 mm
D SUB MIXED MA PNEUMATIC  CONTACT_4 mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pneumatic contact
Male
German silver
Notes
Compare
Part number: 09 69 287 0063
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_4 mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Kontaktart Pneumatik-Kontakt
Ausführung
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -10 ... +60 °C
  • Schlauchinnendurchmesser 4 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Neusilber
  • Werkstoff Dichtung Viton
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 2,65 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140099616
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare